E4Q - Openen en sluiten zonder gereedschap
Nu kopen

Algemeen overzicht van kabelrups-systemen

Kleine en middelgrote kabelrupsen

E2 micro

E2 micro – voor kleine installatieruimtes

Uit één stuk – kleinste maten, 5 tot 15 mm inwendige hoogte, korte steek, lichtgewicht, soepel lopend.

mini

E2 mini – kleine en middelgrote maten

Enkele- en tweedelige kabelrupsen, 18 tot 41 mm inwendige hoogte. Geoptimaliseerde gewicht/sterkte verhouding, soepel lopend.

E2.1

E2.1 – nieuwe generatie

Kan vanaf beide zijden geopend worden, gemiddelde afmetingen, 26 tot 48 mm inwendige hoogte. Meer bruikbare installatieruimte, stiller, sterker en langere levensduur.

e2000

E2/000 – standaard kabelrupsen

Tweedelige kabelrupsen, gemiddelde afmetingen, 21 tot 45 mm inwendige hoogte. Kan vanaf beide zijden geopend worden, extreem snelle installatie. Veelzijdig en modulair.


De standaard bouwpakket voor vrijwel alle toepassingen

e4.1

E4.1 – uitgebreid modulair assortiment standaard kabelrups-systemen

Vrijwel alle toepassingen zijn mogelijk met dit
kabelrups type. Inwendige hoogtes van 21 tot 80 mm. Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Snelle montage en kabelvriendelijk.

E4.1L

E4.1L – zeer dynamische kabelrups

Zeer sterk en makkelijk toegankelijk dankzij scharnierende dwarsverbinders. Inwendige hoogtes van 38 tot
48 mm. Lager gewicht mogelijk bij een hogere dynamiek.

e40

E4/00 – uitgebreid, modulair systeem

Inwendige hoogtes van 21 tot 204 mm. Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Lange rijwegen en toepassingen 90° gedraaid (op de zijkant) zijn mogelijk.

e4light

E4/light – lichtgewicht, stil, sterk en kosteneffectief

Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Inwendige hoogtes van 56 tot 112 mm. Lichtgewicht en kostenbesparend.


Eenvoudig bevulbare kabelrupsen, eendelig en met een "ritssluiting"

easy chain®

easy chain®: kabels kunnen zeer gemakkelijk worden geplaatst

Snel te vullen langs binnen of buitenradius, kostenbesparende kabelrupsen uit één stuk met kortere montagetijd.

E1

Systeem E1 – low-cost kabelgeleiding

Modulaire kabelband uit één stuk voor eenvoudige toepassingen. Kostenbesparende oplossing voor grote volumes.

zipper

"Zipper" – een kabelrups voor razendsnelle montage

Razendsnel openen en sluiten van kleine en middelgrote kabelrupsen en gesloten kabelrupsen.

snapchain

snapchain – kosteneffectieve en gemakkelijk te vullen kabelrups

Snel monteren van kabelpakketten in bundels. Kosteneffectief alternatief voor complexe kabeltrays.


Gesloten kabelrups voor kabelbescherming tegen spanen en vuil

R100

E2 R100 – scharnierend deksel

Gemakkelijk eenzijdig open te scharnieren, langs binnen- of buitenradius, middelgrote maten. Diverse, modulaire inwendige verdeling.

E2 R

E2 R – zeer soepele loop

Afneembaar deksel, middelgrote maten. Diverse, modulaire inwendige verdeling.

R2

R2.1 - kostenbesparende spaanbescherming

Deksels kunnen van beide zijden langs de buitenradius geopend worden.

rx

RX gesloten kabelrupsen – extreem spaanbestendig

Nieuw ontwerp, afgeronde vorm, grote vulruimte, "RBR" versie beschikbaar met dubbelzijdige buigradius.


Stille, wrijvingsarme, trillingsvrije kabelrupsen

t3

T3 – uiterst flexibel, trillingsarm

Extreem stil al vanaf 33 dB(A). Inwendige hoogte 29 mm. Voor zeer dynamische toepassingen, geschikt voor cleanrooms.

E3

E3 – extreem stil, voor de kleinste installatieruimtes

Tot 38 dB(A). Inwendige hoogtes van 10 tot 15 mm. Trillingsarm, slijtvast, voor zeer dynamische toepassingen. Cleanroom geschikt.

E6.1

E6.1 – nieuwe, stillere generatie

Alle voordelen van de E6 met een nog lichter gewicht en een nog soepelere loop bij maximale snelheden.

e6

E6 – extreem stil

Tot 46 dB(A). Trillingsarm, hoge snelheden, slijtvast. Cleanroom geschikt. Kan vanaf beide zijden geopend worden, ook als gesloten uitvoering.


3D en rotatiebewegingen, robottoepassingen

triflex® R

triflex® R
robots 3D kabelrups

Drie kabelrups versies, gesloten, gemakkelijk te bevullen of als "light" uitvoering. De eerste keuze voor meerassige industriële robots.

easy triflex®

easy triflex®
2D en 3D bewegingen

Gesloten of gemakkelijk te vullen. Modulair systeem voor complexe bewegingen. Combinatie van één, twee en drie assige bewegingen mogelijk.

triflex®

triflex®
2D en 3D – gesloten versie

Gesloten of gemakkelijk te vullen. Modulair systeem voor complexe bewegingen. Combinatie van één, twee en drie assige bewegingen mogelijk.

TC nieuw

Nieuwe twisterchain
rotatie- en spiraalbewegingen

Nieuwe generatie kabelrupsen voor rotatiebewegingen tot 540° (en meer). Extra sterk en hogere vulgewichten mogelijk.

TC

twisterchain
rotatie- en spiraalbewegingen

Kabelrupsen voor rotatiebewegingen tot wel 540°. Snelle kabelvervanging. Modulair design - variabele breedtes.

twisterband HD

twisterband HD
zeer stabiele rotatiebewegingen

twisterband HD: sterke pen/haak verbinding voor hoge belastbaarheid en lange levensduur.

twisterband

twisterband
rotatiebewegingen tot 7.000°

twisterband: nieuwe maten, rotaties van 7.000° en meer mogelijk. Compact, modulair, kostenbesparend.


Geleidingsoplossing voor beschermslangen

e-skin cleanroom kabelrupsen

e-skin cleanroom kabelrupsen

De e-skin van igus® is een tweedelige buis die geopend kan worden.  Bedrijfstemperaturen +10°C / +50°C.

e-rib

e-rib: beschermslangversterking

De versterking voor bestaande beschermslangsystemen.  Kan eenvoudig achteraf gemonteerd worden, weinig installatieruimte benodigd en zorgt voor stabiliteit tegen ongewenste zijdelingse bewegingen.

PMA kabelbeschermslangen

PMA kabelbescherming: divers aanbod van slangen en toebehoren

Voor het beschermen van elektrische kabels.


Kabelrups ontworpen volgens hygiënische design richtlijnen - FDA-conform en zonder wrijving - zodat er geen materiaal tegen materiaal wrijft

TH3

TH3 systeem – FDA-conform en dus geen materiaal dat tegen materiaal wrijft

Inwendige hoogte 25,5 mm. Trillingsarm en uitermate licht. Voor zeer dynamische toepassingen, volgens hygiënische design richtlijnen.


Oplossingen voor lange rijwegen en speciale toepassingen

Rollen

rol-kabelrups-systeem

Lange rijwegen met extreem snelle verplaatsingssnelheden en vulgewichten tot wel 50 kg/m. Als kabelrups met dwarsverbinders gemonteerd op elke schakel of als gesloten
kabelrups.

p4

P4 systeem: profiel-rolkabelrups, energiezuinig

Stille, slijtagebestendige, onderhoudsarme kabelrups. Voor lange rijwegen van 600 meter en langer met zeer hoge vulgewichten en snelheden.

autoglide

autoglide serie: speciale oplossingen voor lange rijwegen

Combinatie van autoglide en easy chain® kabelrupsen, series E2/000 en E4.1.

E44HD

E4/4HD – lange rijwegen of "op de zijkant gemonteerd"

Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Inwendige hoogtes van 32 tot 80 mm. Vooral geschikt voor "montage op de zijkant" en rijwegen van langer dan 200 meter.

guidelite plus

guidelite plus - gootsysteem

Chemisch- en corrosiebestendig kunststof gootsysteem

basic flizz®

Basic flizz®: bescherming tegen blootstelling aan vuil en weersomstandigheden

Kosteneffectieve, gesloten oplossing voor lange rijwegen, bijv. afvalwaterzuiveringsinstallaties.

micro flizz®

micro flizz® systeem: compact, stil en kostenbesparend

Compacte, kostenbesparende kabelrups. Ruimtebesparend compleet systeem voor de veilige geleiding van energie, data en perslucht.

guidelok horizontaal

guidelok horizontal: voor lange vrijdragende rijwegen tot 50 meter

Ongehinderde verplaatsing: spanen kunnen zich niet tussen de glij-oppervlakken van de boven- en onderloop van de kabelrups afzetten.

guidelok slimline: volledig vervaardigd van kunststof

Veilige verticale kabelrupsgeleiding voor snelle opslag- en retrieval units (AS/RS) .

guidefast

guidefast: snel geassembleerd als modulaire oplossing

guidefast geleidegoten worden vanaf de zijkant bevestigd. Eenvoudige montage m.b.v. een klein aantal verschillende componenten.

ESD

ESD: voorkom opbouw van statische elektriciteit

Kabelrupsen die geopend kunnen worden, met aansluitelementen en inwendige verdeling in elektrisch geleidend ESD-materiaal zijn uit voorraad leverbaar.

e-spool

e-spool®: multi-energie haspel

Het alternatief voor een traditionele kabelhaspel – reduceer kabelslijtage en geleid betrouwbaar verschillende media.

magsnap

magsnap: snelle en eenvoudige installatie

Magnetische magsnap dwarsverbinders – ruimtebesparend, maakt geleiding zonder goot mogelijk.

liftband

liftband – Voor verticale toepassingen

Alternatief voor zig-zag systemen – lichter en minder installatieruimte nodig.

Zwevende meenemer (FTA)

FTA meeneemzijde (zwevende meenemer)

Compensatie van parallelle uitlijnverschillen in geval van lange glijdende rijwegen.  Klein, lichtgewicht en kosteneffectief.

PPDS

PPDS: Push/Pull Force Detection Systeem

Duw- en trekkrachten berekening als veiligheidsstandaard.

e2.1

Offshore kabelrups: onderwater-oplossingen

Heavy duty energietoevoer naar de zeebodem. Verticaal hangende toepassingen tot wel
200 meter lang.

RTG-koppeling

Rubber Tyred Gantry (RTG) - koppeling

igus® e-rover koppeling voor havenkranen. RTG-kranen worden automatisch aan een kabelrups-systeem gekoppeld.

Montagegereedschappen

Montagegereedschap voor "frequente gebruikers"

Eenvoudig openen en sluiten van kabelrupsschakels en aanzienlijke tijdsbesparingen bij de assemblage.

AX

AX kabelrups serie: voor toepassingen met fijnstof

Uitwendige aanslagen voorkomen de ophoping van stof. Alle bestaande breedtes kunnen gecombineerd worden.

classic

"Classic" kabelrupsen en speciale igus® oplossingen

Oudere kabelrupstypen zijn eveneens permanent beschikbaar. Voor nieuwe installaties adviseren wij de nieuwe, qua design identieke maar technisch verbeterde kabelrupsen.


Goten

Geleidegootsystemen voor lange rijwegen

Van de lichtgewicht en universeel inzetbare zeewaterbestendige aluminium geleidegoot tot de eenvoudige en kosteneffectieve kunststof klik-goot.

Rotatiemodules

Rotatiemodules – voor rondgaande bewegingen

Het modulaire igus® systeem voor snelle roterende toepassingen. Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding binnen de kabelgoot.
Maximum rotatiehoek 600°.

Trekontlastingselementen

Trekontlastingselementen

Trekontlastingsklemmen, tiewrap-platen en modulaire plug-in trekontlastingselementen.

Kabelrups

chainflex® rupskabels

Speciale kabels voor kabelrupsen: de kleinste buigradii, verschillende mantelmaterialen, getest in kabelrupsen gedurende meer dan 30 miljoen cycli.


Kabelrupscatalogus

De kabelrups-catalogus kan online worden gedownload!
 ► Download hier (PDF)

Bestel kabelrups sample

Bestel een gratis sample om de beste mogelijke indruk te krijgen.

Kabelrupsconfiguratoren

Configureer kabelrupsen eenvoudig online, of vraag een individueel project aan bij een expert.

Recyclingprogramma

Vraag igus uw kabelrups te recyclen, ongeacht de fabrikant. Hoe werkt het?


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.