Oplossing
Kabelrupsen van igus worden nu gebruikt voor de buitenste kabels van roterende tafels - bijvoorbeeld bij de rij-assen van grote portalen voor lucht- en ruimtevaarttoepassingen. Tegenwoordig bevat een igus levering doorgaans de complete en geconfectioneerde beweegbare kabelgeleidesystemen onder de naam
readychain. Dit was ook het geval met de spilfabrikant FRANZ KESSLER.
De igus kabelrupsen zijn succesvol gebleken in de toepassing, zelfs onder ongunstige omstandigheden - bijvoorbeeld in combinatie met rondvliegende spanen of wanneer de machines composietmaterialen verwerken in plaats van metalen, hetgeen steeds vaker voorkomt. In deze gevallen hebben de vezels een schurend effect, wat echter geen invloed heeft op de levensduur van de igus kabelrupsen en kabels. In principe worden igus kabels van het
chainflex productprogramma ook geïnstalleerd in gebieden die niet zichtbaar zijn, in de behuizingen van de zwenkende spilkoppen en roterende draaitalfels. Hier worden verschillende typen gebruikt. In de klantinterface boven de kop, die ±360° roteert, worden 'draaibare' CFROBOT4 kabels gebruikt. Ze geven de signalen voor de incrementele en absolute encoders in de spindel door. De motorkabels die worden toegepast zijn uit het CF310 productprogramma, en de aardaders zijn CFPE-kabels. Hier hebben de kabels vaak een kleinere buigradius dan vermeld. In deze gevallen heeft igus de applicatie-omstandigheden getest en speciale versies gegund.