drylin® E DC-motoren

Koppelbestendig in drie installatiematen

Eenvoudige lineaire bewegingen kunnen worden gerealiseerd met DC-motoren voor gebruik met een spanning van 12 V tot 24 V. De kleine, stille motoren zijn aangesloten op een voedingsunit, of direct op een batterij met compacte connectoren. U kunt de draairichting wijzigen door de polen om te wisselen. De draaimomenten
gegenereerd door de gelijkstroommotoren variëren van 0,1 tot 1,8 Nm, afhankelijk van het type. De toerentallen variëren van 22 tot 440 omwentelingen per minuut. Hiermee kunt u lineaire snelheden bereiken in een bereik van 0,55 tot 300 mm/s.
Gelijkstroommotor met recht tandwiel drylin E

Gelijkstroommotoren met rechte tandwielen

  • Koppel [Nm] van 0,1 Nm tot 1,8 Nm
  • Versnel tot 440 tpm
  • Kan worden gebruikt met 12 en 24VDC
Kijk in de webshop
DC gelijkstroommotor met planetair tandwielstelsel drylin E

Gelijkstroommotor met planetaire tandwieloverbrenging

  • Koppel van 0,025 Nm tot 0,21 Nm
  • Versnel tot 463 tpm
  • Kan worden gebruikt met 12 en 24VDC
Kijk in de webshop
DC gelijkstroommotor met wormwiel drylin E

Gelijkstroommotor met wormwiel

  • Met spiebaan
  • Koppel van 0,75 Nm tot 2,00 Nm
  • Versnel tot 350 tpm
Kijk in de webshop

Waarom drylin® E motoren?

Elektromotoren zijn verzendklaar in 24 uur


Verzendklaar in 24 uur
Grote voorraad van elektromotoren


Voortdurend aangevulde grote voorraden
drylin® E motoren kennen een lange levensduur


Lange levensduur product
Lange termijn productbeschikbaarheid


Het productassortiment is beschikbaar op lange termijn
Geen minimale bestelhoeveelheid voor elektromotoren


Geen minimale bestelhoeveelheid
100% getest


100% getest

drylin® E productwijzer

Voor elektromotoren

Motorconfigurator

Vind de juiste motor in slechts enkele stappen

Met de expert vindt u in een paar muisklikken de juiste motor voor uw toepassing. Voer gewoon de gewenste criteria in.
Vind nu de juiste motor

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Aandrijftechniekconfigurator

Vind het juiste lineaire systeem in slechts enkele stappen

Assembleer de geschikte elektromotor snel en gemakkelijk in slechts een paar stappen met ons lineair systeem.
Vind nu de juiste lineaire aandrijving en motor

Voor spindelmotoren

Spindelmotor configurator

Vind de juiste motor met spindelmotor in slechts een paar stappen

Vind de juiste oplossing in slechts een paar klikken: voer gewoon de vereisten in en krijg de juiste resultaten.

Vind nu de juiste spindelmotor

drylin® E motor besturingssystemen

Rijwegen, posities, snelheden en bedrijfstijden kunnen gemakkelijk worden gedefinieerd met de stappenmotor dryve D1 via een besturingssysteem dat is gebaseerd op een webinterface. De dryve D3 DC-motorbesturingsunit maakt het mogelijk lineaire systemen gemakkelijk te besturen.
  • Snelle initiële bewerking
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met vele industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin® lineaire assen
Meer informatie
Voorbeeldprogramma's van igus

drylin® E voorbeeldprogramma's

Bespaar tijd en geld met de igus® voorbeeldprogramma's (voorbeeldsoftware)
  • Download programma's met master/besturingssysteem programma & dryve parametrisering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibel met commercieel beschikbare single-board computers/ontwikkelings-boards
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Naar de voorbeeldprogramma's

drylin® E accessoires

drylin® E tandwieloverbrenging

drylin® E motoraandrijving

De motoraandrijvingen van de drylin E series overtuigen dankzij hun lage radiale speling, stille werking hoge aandrijfkoppel en 96% efficiency.
  • Planetaire tandwielen voor igus® stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • 2 installatiegroottes
  • Reductie van 3 en 5 leverbaar
Kijk in de webshop

drylin® E koppelingen

De koppeling verbindt de aandrijfpen van de as met de motor. Een elastische polymeer insert in het midden van de koppeling brengt het motorkoppel over. Dit dempende element compenseert eventuele radiale en axiale speling.

  • Met vierkante of ronde behuizing
  • 20 versies uit voorraad leverbaar
  • Vibratie dempend
  • Vastclippen
  • Temperatuurbereik van -30°C tot +100°C
  • Shore hardheid 98 Sh A
Kijk in de webshop
drylin® E tandwieloverbrenging