Gepatenteerde kanteltechnologie voor een comfortabele rit
De bijzondere GLEAM cargo e-bike rijervaring komt voort uit de gepatenteerde kanteltechnologie en vering. Er zijn zeven jaar besteed aan de ontwikkeling van de kerntechnologie van de cargo e-bike: de Unique Dynamic Tilting Technology (DTT), zoals deze wordt genoemd, zorgt voor een rijervaring die vergelijkbaar is met die van een normale fiets. Net als bij een normale fiets kan de berijder in de bocht leunen en de DTT brengt hem weer rechtop. Dankzij DTT kunnen obstakels op straat eenvoudig worden overwonnen. Wanneer u de fiets parkeert, kan de kanteltechnologie met een slot worden uitgeschakeld en staat de fiets rechtop. De volledige vering van de cargo e-bike zorgt ervoor dat de lading in de bagageruimte horizontaal en beschermd blijft, zelfs op kasseien of wanneer een van de twee achterwielen over de stoeprand gaat. De DTT compenseert dergelijke hobbels gemakkelijk. "We gebruiken iglidur glijlagers in de DTT, het vergrendelingsmechanisme en de ophanging. De glijlagers zijn duurzaam en dempen trillingen. Dit is ideaal voor onze cargo-bikes”, aldus Eibl.