Voorbeelden van succesvolle toepassingen in de autoproductie

Persinstallatie

Energie veilig geleid in high-speed sheetfeeder

Door het gebruik van lineaire motortechnologie heeft Strothmann GmbH nieuwe normen gesteld op het gebied van prestaties en snelheid. De energietoevoer bij de E6 is perfect afgestemd op de hoge snelheids- en acceleratiewaarden 

Meer over de toepassing
Strothmann persfabriek
Strothmann persfabriek

Nauwkeurige en onderhoudsvrije lagers in walsmachine voor spatborden

In een walsmachine voor aluminiumprofielen voor de productie van spatborden voor vrachtwagens werden vroeger stalen lagers gebruikt voor het hefsysteem van de drukrol. Omdat deze altijd gesmeerd moesten worden en niet nauwkeurig functioneerden, werden ze vervangen door volledig smeermiddel- en onderhoudsvrije drylin W lineaire rails en iglidur Z glijlagers.

Meer over de toepassing
Roller Ingenieria Herma
Ingenieria Herma walsmachine automotive

Carrosseriebouw

Tweederde minder storingen met triflex R kabelrups

Jaguar Cars Limited moest een nieuwe kabelgeleiding vinden voor de geautomatiseerde industriële robots voor een autofabriek. De vorige oplossing met slangen zorgde voor veel stilstand doordat de slangen in de werkruimte van de robot vielen. De nieuw geïnstalleerde universele module triflex RS daarentegen trekt de kabels bij elke beweging weer terug.

Meer over de toepassing
Triflex_Applicatie_Jaguar_Cars_Limited
Triflex_Applicatie_Jaguar_Cars_Limited

Veilige kabelgeleiding op rotatieas dankzij twisterchain

Achteraf gemonteerd zijn nu alle assen van een 6-assige robot uitgerust met meerdimensionaal bewegende kabelrupsen. Naast de 3D-kabelrupsen van de triflex R familie op de robotarm worden op de roterende as twisterchain kabelrupsen gebruikt om kabels en slangen te geleiden. Sindsdien is er geen stilstandstijd meer geweest.

Meer over de toepassing
Wandres_gmbh_6_assige_robot_twisterchain
Wandres_gmbh_6_assige_robot_twisterchain

Storingsvrij en hoge kostenbesparingen, dankzij triflex R 3D kabelrups

Zware werkomstandigheden en hoge acceleratiekrachten leidden tot dure stilstandtijden voor handlingrobots in het machinepark van MA Automotive.  De klant bespaart de hoge onderhoudskosten na de ombouw naar platte triflex RS kabelrups-systemen.

Meer over de toepassing
MA Automotive
MA Automotive

Hoge flexibiliteit en kabelbescherming op 11 assemblagerobots

De triflex R energietoevoersystemen zijn ideaal voor robottoepassingen in de automotive industrie, omdat ze een hoge mate van flexibiliteit en tegelijkertijd een hoge mate van kabelbescherming bieden. Een verdraaiing tot ca. +/- 380° per meter in de lengteas is mogelijk en begrensd door een duidelijke aanslag.

 

Meer over de toepassing
LSW Maschinenfabrik GmbH carrosseriebouw voor auto's
LSW Maschinenfabrik GmbH carrosseriebouw voor auto's

Spuiterij

Betrouwbaar in de spuitnevel – multidimensionaal bewegende kabelrups

Sinds de installatie ruim twee jaar geleden zorgt het multidimensionale energietoevoersysteem triflex R voor foutloos spuiten en een 24-uurs beschikbaarheid van de spuitrobot. De eenvoudige aansluiting verkort de insteltijden aanzienlijk.

Meer over de toepassing
chainflex kabelrups op de automotive spuitrobot
chainflex kabelrups op de automotive spuitrobot

Onderhoudsvrije lagers voor actuators in verflijnen

Bij ARIS Stellantriebe GmbH worden nu verschillende iglidur-glijlagers en een dryspin draadspindel met steile schroefdraad in de actuator gebruikt. Het iglidur materiaal kan de werking optimaliseren en de kosten op verschillende punten in de aandrijving verlagen.

Meer over de toepassing
Aris Stellantriebe GmbH lineaire actuator Linearis
Aris Stellantriebe GmbH lineaire actuator Linearis

Aandrijflijn

Geen ongeplande uitval door intelligente bewaking van de energieketen

De automotive industrie vertrouwt op lichtgewicht en stille kunststof kabelrupsen van igus. Daarnaast kunnen deze worden voorzien van producten uit de smart plastics familie isense. Hierdoor kan de toestand van de kabelrupssystemen digitaal worden gemonitord.

Meer over de toepassing
Kabelrupsen voor auto-aandrijflijnen
Kabelrupsen voor auto-aandrijflijnen

Smeermiddelvrije lineaire lagers in wasmachines voor motoronderdelen

In deze industriële wasmachine die gebruikt word om motoronderdelen te ontdoen van vuil vóór installatie, begaven conventionele lineaire kogellagers het. Vanwege de zeer corrosieve omgeving en het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen worden nu onze iglidur kunststof lagers gebruikt. Zij bieden de vereiste betrouwbaarheid en onderhoudsvrije werking in het systeem.

Meer over de toepassing
Industriële wasmachine automotive
Industriële wasmachine automotive

E-aandrijflijn

Betrouwbare energietoevoer bij maximale processnelheid

Het bedrijf Flexweld Robotic Welding was op zoek naar een compleet systeem voor het veilig geleiden van alle energiekabels, koelbuizen en luchtslangen in een energietoevoer. De oplossing hiervoor waren de kabelrupsen uit de triflex R familie.

Meer over de toepassing
Flexweld Robotic Welding
Flexweld Robotic Welding

Eindassemblage

Geautomatiseerd aanbrengen van gelijmde naden

Low Cost Robotica is ook ideaal voor de autoproductie. Volkswagen gebruikt een robolink-robotarm van igus. De robotarm zorgt voor het lijmen van akoestische elementen in het gebied van de achterste batterijconsole. Ontdek hoe u uw processen kunt automatiseren

RBTX Volkswagen
RBTX Volkswagen

10 jaar succes in handlingsystemen

Al meer dan 10 jaar vertrouwt Husch Handhabungstechnik GmbH voor hun handlingsystemen op onze kunststof kabelrupsen en lineaire en roterende lagerproducten. Ze maken een lange levensduur, robuustheid en onderhoudsvrijheid mogelijk.

Meer over de toepassing
HUSCH Handhabungstechnik
HUSCH Handhabungstechnik

Rolkabelrupsen voor lineaire robot met hoge dynamische belasting

De P4.32 rol-kabelrups loopt stil en soepel en is langdurig bestand tegen hoge snelheden. Dit maakt ze perfect voor gebruik in de lineaire laadrobots van GROB-Werke GmbH 
 

 

Meer over de toepassing
GROB-Werke GmbH & Co
GROB-Werke GmbH & Co

Flexibele en veerkrachtige draaikranslagers in montagesteunen

Een autofabrikant vertrouwt in zijn assemblagelijn op onze iglidur tandkranslagers voor in totaal 60 montagesteunen, omdat deze zeer licht zijn en toch permanent functioneren zonder onderhoud en smering onder hoge en constante belastingen.

 

Meer over de toepassing
Möve Metall montagesteun
Möve Metall montagesteun