Verander van taal :
Lichtgewicht polymeerproducten en krachtige robots revolutioneren de productieautomatisering en maken een efficiënte verwerking van 1x2m polystyreenplaten mogelijk
BoKa Automatisierung GmbH is een opkomend bedrijf dat gespecialiseerd is in automatisering en robotica in de industrie. Hun belangrijkste doel is het automatiseren van bestaande systemen om een efficiëntere productie van goederen mogelijk te maken. Om dit te bereiken vertrouwen ze op de ondersteuning en productoplossingen van igus®.
Voor de realisatie van een lichtgewicht en toch sterke grijparm die polystyreenplaten van 1x2 m kan dragen, werd gekozen voor drygear® Apiro®.
Voor het bewegingsmechanisme van de grote plaat koos BoKa Automatisierung GmbH voor een robot van FANUC Europe. Deze robot kan de plaat dragen in combinatie met een 7de as, die geleid wordt door een lineaire geleider en een energieketting van igus®.
De toepassing illustreert hoe de combinatie van lichtgewicht polymeerproducten en krachtige robots leidt tot een perfect 'lean' productieautomatiseringsproces.

Mogelijke toepassingen zijn
Gangpadaanpassing, duwtaken, tandwielkasten met verschillende overbrengingsverhoudingen, draaitafels en roterende assen kunnen daar worden gebruikt. De modulaire tandwielkast kan worden gemotoriseerd of worden gebruikt voor handmatige aanpassingen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur