iglidur® K230, dubbel flenslager, K230CM

Lage frictie- en wrijvingscoëfficiënt

iglidur® K230, dubbel flenslager, K230CM
iglidur® K230, dubbel flenslager, K230CM drawing
1 van 2
iglidur® K230, dubbel flenslager, K230CM
iglidur® K230, dubbel flenslager, K230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: K230CM-05-02
  • Materiaal: iglidur® K230
  • Vorm: Bestel cliplagers
  • Afmetingen:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Lage vochtabsorptie
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Goede chemische resistentie
  • Corrosiebestendig
Deze clip-lagers zijn gemaakt van slijtvaste iglidur® high-performance polymeren en zijn specifiek ontworpen voor montage op assen door metaalplaat.
Met die specifieke lagerontwerp, wordt een passtuk gebruikt om montage in minder nauwkeurige gaten en behuizingen mogelijk te maken. Het nieuwe iglidur® K230 materiaal biedt een lagere vochtabsorptie en nog meer flexibiliteit vergeleken met de iglidur® M250 clip-lagers.
 
Toepassingsgebieden:
automotive sector, machinebouw, meubelontwerp, luchtvaart, spoorwegtechniek
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop