iglidur® J3B, glijlager met flens, mm

Beproefde lange levensduur, nu beschikbaar in zwart

iglidur® J3B, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® J3B, glijlager met flens, mm
1 van 2
iglidur® J3B, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® J3B, glijlager met flens, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: J3BFM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® J3B
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Past ook optisch gezien perfect in uw design
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Bijzonder lange levensduur in de meest uiteenlopende toepassingen
  • Lage vochtabsorptie
Het beproefde duurzame materiaal iglidur® J3 is nu ook verkrijgbaar in zwart. De duurloper is speciaal ontwikkeld voor scharnierende en pulserende leesten en is ook bestand tegen media.
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77