iglidur® ECO-A180, Bestel flenslager, Metrisch

iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
1 van 2
iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ECO-A180FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® ECO-A180
  • Formulier: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:

iglidur ECO A180 is based on a cost-effective material and is therefore particularly suitable for price-sensitive applications. It also offers good wear properties and low moisture absorption.

Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop