1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: AX500FM-0608-06
- Materiaal: iglidur® AX500
- Vorm: Flenslagers
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Nog iglidur® AX500 onderdelen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Slijtvast materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen
- Voldoet aan EU10/2011
- Elektrisch geleidend
- Geschikt voor hoge proces temperaturen
iglidur® AX500 | Geleidend materiaal voor hoge temperaturen en contact met levensmiddelen
Typische toepassingsgebieden
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Meer toepassingen vindt u hier:
Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatiehoogte en toleranties van iglidur® glijlagers zijn afhankelijk van het materiaal en de wanddikte. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. Vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, hoe groter de spelingen moeten zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassinglagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in het behuizingsgat met de juiste tolerantie. De perspassing interferentie kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een veilige perspassing van het lager. Axiale of radiale bewegingen in de behuizing worden zo ook voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Voldoet aan Verordening (EU) nr. 10/2011
- FDA-conform
- Temperatuurbestendig van -100°C tot +250°C
- Goede chemische resistentie
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Meer toepassingen vindt u hier:
Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatiehoogte en toleranties van iglidur® glijlagers zijn afhankelijk van het materiaal en de wanddikte. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. Vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, hoe groter de spelingen moeten zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassinglagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in het behuizingsgat met de juiste tolerantie. De perspassing interferentie kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een veilige perspassing van het lager. Axiale of radiale bewegingen in de behuizing worden zo ook voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?