iglidur® A500, glijlager met flens, imperial

De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector

iglidur® A500, glijlager met flens, imperial
iglidur® A500, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® A500, glijlager met flens, imperial
iglidur® A500, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: A500FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® A500
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
  • Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
  • FDA-conform
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C

iglidur A500 | De duurloper bij hogere temperaturen in de voedingssector

iglidur A500 is goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. Het heeft een uitzonderlijk goede chemische bestendigheid en is daarom geschikt voor de moeilijkste toepassingen in de omgeving van machines voor de voedingsindustrie. Hoewel iglidur A500 een zeer zacht materiaal is, heeft het ook een uitstekende druksterkte, zelfs bij hoge temperaturen.

Typische toepassingsgebieden

  • Drankenindustrie
  • Voedingsindustrie
  • Medische technologie

Wanneer gebruik ik het?

  • Wanneer FDA-conformiteit vereist is
  • Wanneer zeer hoge chemische bestendigheid vereist is
  • Wanneer goede slijtageweerstand vereist is
  • Voor temperatuurbestendigheid van -100°C tot +250°C

Wanneer mag ik het niet gebruiken?

  • Wanneer de hoogste slijtvastheid vereist is
  • Wanneer hoge temperatuur en chemische bestendigheid niet vereist zijn
  • Wanneer een goedkoop universeel lager vereist is
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77