iglidur® Q290, glijlager met flens, mm

Heavy-duty op zachte assen

iglidur® Q290, glijlager met flens, mm
iglidur® Q290, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® Q290, glijlager met flens, mm
iglidur® Q290, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: Q290FM-8085-100
  • Materiaal: iglidur® Q290
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 80 mm
    • d2 85 mm
    • d3 93 mm
    • b1 100 mm
    • b2 2.5 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Voor gemiddelde tot hoge belastingen, speciaal op zachte assen
  • Lange levensduur speciaal voor zachte assen
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Continue gebruik tot +140°C

iglidurQ290 | Medium tot hoge leest, vooral op zachte als

iglidur Q290 toont uitstekende levensduur in robuust scharnierende toepassingen, zoals die vaak voorkomen in landbouwmachines, vooral op "zachte" as (bijv.. gegalvaniseerd). De spanning op de as is ook minimaal.

Typische toepassingsgebieden

  • agrarische techniek
  • Bouwmachines

Wanneer gebruik ik het?

  • Als een duurzaam materiaal voor robuust
    gebruiksvoorwaarden (landbouw, bouwmachines, ...)
    voor gemiddelde tot hoge dynamische laatste
    op "zachte" als nodig is

Wanneer niet gebruiken?

  • Als de permanente statische duur groter is dan 55MPa
  • Als een zeer slijtvast materiaal op "zacht" als
    is vereist voor lage laatste
  • span style="kleur : rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"> Als de temperaturen permanent hoger zijn dan +140°C 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop