iglidur® N54, glijlager met flens, mm

Het biopolymeer gebaseerd op hernieuwbare bronnen

iglidur® N54, glijlager met flens, mm
iglidur® N54, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® N54, glijlager met flens, mm
iglidur® N54, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: N54FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® N54
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Het biopolymeer gebaseerd op hernieuwbare bronnen
  • Op basis van hernieuwbare bronnen
  • Universeel gebruik
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij

iglidur N54 | Het biopolymeer op basis van hernieuwbare grondstoffen

iglidur N54 is het eerste iglidurmateriaal dat grotendeels is gebaseerd op biopolymeren. Naast het feit dat alle iglidur-materialen al smeermiddelvrij zijn, is dit een verdere stap in de richting van een positieve milieubalans. De goede schrijfcoëfficiënt in combinatie met levensduur die seriematig gebruik in sporadisch bewegende toepassingen mogelijk maakt, geven dit materiaal een stevige plaats in het iglidur productassortiment.

Typische toepassingsgebieden

  • Machinebouw
  • Meubilair / Industrieel type

Wanneer gebruik ik het?

  • Voor sporadisch bewegende toepassingen met lage tot gemiddelde last
  • Voor vrijwel statische last
  • Wanneer de milieubalans van een product moet worden geoptimaliseerd
  • .

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Als er een universeel standaardmateriaal nodig is
  • Als er een hoge bewegingsfrequentie en continu bedrijf is
  • Als er verhoogde temperaturen zijn
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77