iglidur® J UV, glijlager met flens, mm

Voor continu direct zonlicht

iglidur® J UV, glijlager met flens, mm
iglidur® J UV, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® J UV, glijlager met flens, mm
iglidur® J UV, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: JUVFM-0608-08
  • Materiaal: iglidur® JUV
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • UV-gestabiliseerd
  • Lange termijn mechanische eigenschappen verbeterd
  • Zeer slijtvast
  • Wrijving en slijtage vergelijkbaar met die van iglidur® J
  • Leverbaar in alle standaard afmetingen van iglidur® J op aanvraag
Tegenwoordig verschijnt lager niet alleen in de vorm van eenvoudige bussen, maar ook als speciale vormen voor speciale toepassingen, waarbij ze in sommige gevallen langdurig worden blootgesteld aan UV-straling. Daarom heeft igus® een nieuw materiaal ontwikkeld: iglidur® J UV. De tribologische specificaties zoals wrijving en slijtage van het nieuwe zwarte materiaal zijn vergelijkbaar met die van het zeer slijtvaste standaardmateriaal iglidur J. In eerste instantie zal een standaard glijlager productassortiment met en zonder flens tot als diameters van 20mm beschikbaar zijn. Lagers gemaakt van iglidur® J UV zijn op aanvraag beschikbaar in alle voorgaande standaard dimensies van iglidur® J alsmede in individuele ontworpen speciale onderdelen.
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77