iglidur® FPF, flange bearing, mm

iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
1 van 2
iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: FPFFM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® FPF
  • Formulier: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application

The new iglidur FPF material is not only conductive, making it particularly suitable for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.

Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop