1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: ECO-GFM-0810-09
- Materiaal: iglidur® ECO-G
- Vorm: Bestel flenslager
- Afmetingen:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Weet u niet zeker of het past?