1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer:: ECO-A180FM-0608-06
- Materiaal: iglidur® ECO-A180
- Vorm: Bestel flenslager
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
iglidur ECO A180 is based on a cost-effective material and is therefore particularly suitable for price-sensitive applications. It also offers good wear properties and low moisture absorption.
Weet u niet zeker of het past?