1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: E7FM-0608-06
- Materiaal: iglidur® E7
- Vorm: Flenslagers
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Stil bedrijf dankzij goede dempingseigenschappen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Zelfsmerend dankzij de geïntegreerde vaste smeermiddelen
- Corrosiebestendig
Voor de eerste keer is het materiaal iglidur E7, bekend vanwege de drylin® lineaire techniek, ook beschikbaar als een glijlager in een breed scala aan afmetingen. Lagers gemaakt van het nieuwe materiaal bieden een uitstekende wrijvings- en slijtage coëfficiënt bij lage tot gemiddelde belastingen.
Toepassingsgebieden:
verpakkingsmachines, textielmachines, meubelontwerp
Toepassingsgebieden:
verpakkingsmachines, textielmachines, meubelontwerp
Weet u niet zeker of het past?