iglidur® A181, glijlager met flens, imperial

Het universele lager voor contact met levensmiddelen

iglidur® A181, glijlager met flens, imperial
iglidur® A181, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® A181, glijlager met flens, imperial
iglidur® A181, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A181FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® A181
  • Formulier: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Het universele lager voor contact met levensmiddelen
  • Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
  • FDA-conform
  • Universeel gebruik
iglidur® A181 | Het universele lager voor contact met levensmiddelen
 
  • Voldoet aan EU regelgeving 10/2011
  • FDA-conform
  • Universele installatie
  • Goede mediabestendigheid
  • Slijtvast
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Het iglidur® A181 materiaal is levensmiddelen-conform met EU-regelgeving 10/2011 EC en FDA-specificaties. De blauwe kleur faciliteert de vaak gevraagde "optische detecteerbaarheid" in de voedingssector. Vergeleken met iglidur® A180 met betrekking tot de mechanische eigenschappen, temperatuur en mediabestendigheid is iglidur® A181 geschikter ten aanzien van slijtvastheid in de meeste gevallen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer FDA-conformiteit is vereist
  • Wanneer een 10/2011 conform materiaal is vereist
  • Wanneer een universeel materiaal is vereist dat geschikt is voor direct contact met levensmiddelen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?