1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer:: QSM-0608-10
- Materiaal: iglidur® Q
- Vorm: Bestel glijlagerbussen
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
- Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
- Aanbevolen voor extreme pv-waarden
- Goede frictiecoëfficiënten
iglidur Q | Voor hoge laatste - slijtvast op vele als
iglidur Q is speciaal ontwikkeld voor een extreem lange levensduur. Bij een hoge slijtvastheid is iglidur Q een van de iglidur materialen met verreweg de beste slijtvastheid. Vanaf een radiale last van 25MPa wordt zelfs het zeer slijtvaste iglidur W300 overtroffen. Speciale, extreem fijn verdeelde vaste smeermiddelen in het materiaal zorgen ervoor dat onderhoudsvrije droge werking onder elke stand gegarandeerd is.
Typische toepassingsgebieden
- agrarische techniek
- Bouwmachines
- Verkeerstechniek
Wanneer gebruik ik het?
- Voor scharnierende toepassingen
- Voor zeer goede slijtageweerstand, vooral onder extreme omstandigheden
- Voor extreme p x v waarden
- Als het materiaal ongevoelig moet zijn voor vuil.
Wanneer mag ik het niet gebruiken?
- Voor gebruik onder water
- Als de temperatuur continu hoger is dan +135°C
- Als er een hoge randbelasting of zware impact optreedt.
Weet u niet zeker of het past?