iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM

iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
1 van 2
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: M260SM-2024-25
  • Materiaal: iglidur® M260
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
iglidur M260 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in ruwe omgevingen. Bovendien werd er tijdens de ontwikkeling op gelet dat het materiaal bijzonder goed kan worden gebruikt voor het spuitgieten van dikwandige pils. Dit maakt iglidur M260 bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij dikwandig lager gebruikt of vervangen moet worden dat tegelijkertijd zo robuust mogelijk is.
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop