1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: QSI-0203-04
- Materiaal: iglidur® Q
- Vorm: Bestel glijlagerbussen
- Afmetingen:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
- Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
- Aanbevolen voor extreme pv-waarden
- Goede frictiecoëfficiënten
iglidur® Q | Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
bestendigheid vertoond. Vanaf een radiale druk van 25 MPa, is het zelfs nog beter dan lagers van het uiterst slijtvaste iglidur® W300. Specifieke vaste smeermiddelen, nauwkeurig geïntegreerd in het materiaal, waarborgen dat het onderhoudsvrije droge bedrijf wordt gegarandeerd onder elke belasting.
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
- Aanbevolen voor extreme pv-waarden
- Goede frictiecoëfficiënten
- Vuilbestendig
- Smerings- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
bestendigheid vertoond. Vanaf een radiale druk van 25 MPa, is het zelfs nog beter dan lagers van het uiterst slijtvaste iglidur® W300. Specifieke vaste smeermiddelen, nauwkeurig geïntegreerd in het materiaal, waarborgen dat het onderhoudsvrije droge bedrijf wordt gegarandeerd onder elke belasting.
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?