1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: M260SM-2024-25
- Materiaal: iglidur® M260
- Formulier: Bestel glijlagerbussen
- Afmetingen:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
iglidur M260 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in ruwe omgevingen. Bovendien werd er tijdens de ontwikkeling op gelet dat het materiaal bijzonder goed kan worden gebruikt voor het spuitgieten van dikwandige pils. Dit maakt iglidur M260 bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij dikwandig lager gebruikt of vervangen moet worden dat tegelijkertijd zo robuust mogelijk is.
Weet u niet zeker of het past?