iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM

iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
1 van 2
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: M210SM-2024-25
  • Materiaal: iglidur® M210
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
iglidur De M210 is speciaal ontwikkeld voor de toepassing van medium scharnierende laatste. Bovendien werd er tijdens de ontwikkeling op gelet dat het materiaal bijzonder goed kan worden gebruikt voor het spuitgieten van dikwandige pils. Daarom is iglidur M210 zeer geschikt voor toepassingen waarbij dikwandige lagers worden gebruikt of vervangen, die tegelijkertijd robuust zijn.
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77