1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JVSI-0608-06
- Materiaal: iglidur® J
- Vorm: Lagers met voorspanning spelingvrijAnnuleren
- Afmetingen:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Standaard productassortiment uit voorraad
- radiaal en axiaal voorgespannen bussen
- Volledig vrij van speling in onbeladen toestand
- Materiaal: iglidur® J
- Onderhoudsvrij en een voorspelbare levensduur
iglidur® JVSM - Spelingvrij voorgespannen lager
iglidur® JVSI- en JVFI-lagers zijn in onbelaste toestand spelingvrij dankzij de axiale en/of radiale voorspanning. Het iglidur® J-materiaal heeft bij droge werking extreem lage wrijvingscoëfficiënten en vertoont een zeer gering stick-slip-effect. Ideaal voor "trillingsdempende bevestiging" van pedaallagers, enz.
iglidur® JVSI- en JVFI-lagers zijn in onbelaste toestand spelingvrij dankzij de axiale en/of radiale voorspanning. Het iglidur® J-materiaal heeft bij droge werking extreem lage wrijvingscoëfficiënten en vertoont een zeer gering stick-slip-effect. Ideaal voor "trillingsdempende bevestiging" van pedaallagers, enz.
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer niet gebruiken?
|
Weet u niet zeker of het past?