iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
1 van 2
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: JVSM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® J
  • Vorm: Bestel spelingvrije voorgeladen lagersCancel
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
iglidur® JVSM - spelingsvrij voorgespannen lager
iglidur® JVSI- en JVFI-lagers zijn spelingsvrij in niet belaste toestand dankzij de axiale en/of radiale voorspanning. Het iglidur® J materiaal beschikt over extreem lage frictiecoëfficiënten bij droog bedrijf en draait grotendeels vrij van stick-slip effecten. Ideaal voor "anti-trilling montage" van pedaallagers, etc.
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een radiale en/of axiale voorspanning van het glijlager gewenst is
  • Wanneer een stil lager in onbelaste toestand noodzakelijk is
  • Wanneer een spelingsvrij uiterlijk gewenst is
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een lagerversie met gereduceerde speling nodig is 
  • Neem a.u.b. contact met ons op
  • Wanneer de voorspanning bestand moet zijn tegen hoge radiale krachten
  • Wanneer een absolute spelingsvrijheid vereist is bij hoge belastingen
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77