igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
35 mm
Max. kabeldiameter
32 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
63 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 2,78 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 50,04
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 2700.05.063.0EUR 50,04
E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dot2700.05.063.05063