Series 5150, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
5150C.08.550.0 technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
80 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
74 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
87 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
550 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
Prijs op aanvraag
plus BTW en verzendkosten
Levertijd op aanvraag

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 5150C.08.550.0Prijs op aanvraag
Series 5150, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop