igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
82 mm
Max. kabeldiameter
72 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
100 mm
Krommingsradius [R]
150 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 19,09 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 190,90
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E4Q.82.100.150.0EUR 190,90
E4Q.82 series | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 82mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.82.100.150.0100150