igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
58 mm
Max. kabeldiameter
52 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
100 mm
Krommingsradius [R]
135 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 10,72 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 117,92
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E4Q.58.100.135.0EUR 117,92
E4Q.58 series | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 58mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.58.100.135.0100135