igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
21 mm
Max. kabeldiameter
18 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
38 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 2,14 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 66,34
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 1500.015.038.0.ESDEUR 66,34
ESD energy chain 1500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 21mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit1500.015.038.0.ESD1538