igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
24.3 mm
Max. kabeldiameter
20 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
57 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,34 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 29,48
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E200.05.055.0EUR 29,48
easy chain® series E200, kabelrups, te vullen op de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE200.05.055.05755