igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
56 mm
Max. kabeldiameter
50 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
150 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 11,93 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 131,23
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 18840.07.150.0EUR 131,23
Serie R18840, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150