igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
29 mm
Max. kabeldiameter
25 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
30 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,41 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 64,86
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E6.29.030.055.0EUR 64,86
E6 serie 6.29, zesdelige, robuuste kabelrups, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanroomsToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.03055