Serie E61.52, kabelrups, dwarsverbinders kunnen vanaf beide zijden worden verwijderd, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms

<p>e-chain E61.52<br></p>
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>e-chain E61.52<br></p>
Serie E61.52, kabelrups, dwarsverbinders kunnen vanaf beide zijden worden verwijderd, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms
Serie E61.52, kabelrups, dwarsverbinders kunnen vanaf beide zijden worden verwijderd, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms
Serie E61.52, kabelrups, dwarsverbinders kunnen vanaf beide zijden worden verwijderd, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
52 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
46 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
40 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
75 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u