igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
Inwendige hoogte [Hi]
25 mm
Max. kabeldiameter
23 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
25 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 4,84 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 106,48
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 2500.02.055.0.ESDEUR 106,48
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dot2500.02.055.0.ESD2555

