ESD energy chain E4.80 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 80mm

E4.80 ESD series
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
E4.80 ESD series
ESD energy chain E4.80 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 80mm
ESD energy chain E4.80 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 80mm
ESD energy chain E4.80 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 80mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
80 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
72 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
200 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u