ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm

E4.32.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
28 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 155,88
EUR 8,66 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E4.32.05.063.0.ESDEUR 155,88
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u