Serie R4.48L, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

<p>R4.48L series</p>
igus-icon-lupe
R4.48L.112.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.48L.112.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.48L.112.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR4.48L.112.175.0 video
igus-icon-lupe
1 van 5
<p>R4.48L series</p>
Serie R4.48L, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.48L, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.48L, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.48L, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
48 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
43 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
112 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
175 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 96,90
EUR 6,46 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : R4.48L.112.175.0EUR 96,90
Serie R4.48L, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u