R4 serie 1608, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

Energy tube R1608 series
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Energy tube R1608 series
R4 serie 1608, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 1608, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 1608, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 1608, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
108 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
100 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
200 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
250 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u