Serie R4.80, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

Energy tube R4.80
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Energy tube R4.80
Serie R4.80, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.80, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.80, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.80, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
80 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
72 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
100 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
200 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 232,70
EUR 23,27 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : R4.80.10.200.0EUR 232,70
Serie R4.80, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u