R4 serie 42, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

<p>R4.42 series<br></p>
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
<p>R4.42 series<br></p>
R4 serie 42, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 42, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 42, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 42, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
42 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
38 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
125 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u

Winkelen bij igus®