R4 serie 32, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

<p>R4.32 series<br></p>
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
<p>R4.32 series<br></p>
R4 serie 32, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 32, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 32, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
R4 serie 32, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
28 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 77,58
EUR 4,31 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : R4.32.05.125.0EUR 77,58
R4 serie 32, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u