Serie E4.350, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend

<p>E4.1 system, E4.350 series</p>
igus-icon-lupe
The E4.350 energy chain series is used in a sludge treatment plant near the port of Antwerp.
igus-icon-lupe
E4.350.400.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.350.400.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>E4.1 system, E4.350 series</p>
The E4.350 energy chain series is used in a sludge treatment plant near the port of Antwerp.
Serie E4.350, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend
Serie E4.350, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
350 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
315 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
400 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
500 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
Prijs op aanvraag
plus BTW en verzendkosten
Levertijd op aanvraag

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E4.350.400.500.0Prijs op aanvraag
Serie E4.350, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop