igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
350 mm
Max. kabeldiameter
315 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
400 mm
Krommingsradius [R]
500 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
plus BTW en verzendkostenPrijs op aanvraag
Levertijd op aanvraag
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E4.350.400.500.0Prijs op aanvraag
Serie E4.350, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopendToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE4.350.400.500.0400500