H4 serie 42, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, standaard uitvoering, kan worden geopend vanaf beide zijden

<p>H4.42 series<br></p>
igus-icon-lupe
H4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.42.05.075.0 video
igus-icon-lupe
1 van 6
<p>H4.42 series<br></p>
H4 serie 42, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, standaard uitvoering, kan worden geopend vanaf beide zijden
H4 serie 42, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, standaard uitvoering, kan worden geopend vanaf beide zijden
H4 serie 42, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, standaard uitvoering, kan worden geopend vanaf beide zijden
H4 serie 42, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, standaard uitvoering, kan worden geopend vanaf beide zijden
H4 serie 42, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, standaard uitvoering, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
42 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
38 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
75 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u