Serie E4.32, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend

<p>E4.32 series<br></p>
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
<p>E4.32 series<br></p>
Serie E4.32, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend
Serie E4.32, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend
Serie E4.32, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend
Serie E4.32, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
28 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 62,46
EUR 3,47 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E4.32.05.063.0EUR 62,46
Serie E4.32, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, robuuste uitvoering, kan vanaf beide zijden worden geopend

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u