R6 serie 6.29, gesloten kabelrups, deksel kan worden verwijderd vanaf beide zijden, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms

Energy tube R6.29
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy tube R6.29
R6 serie 6.29, gesloten kabelrups, deksel kan worden verwijderd vanaf beide zijden, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms
R6 serie 6.29, gesloten kabelrups, deksel kan worden verwijderd vanaf beide zijden, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms
R6 serie 6.29, gesloten kabelrups, deksel kan worden verwijderd vanaf beide zijden, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
28 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
25 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
90 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
Prijs op aanvraag
plus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : R6.29.090.055.0Prijs op aanvraag
R6 serie 6.29, gesloten kabelrups, deksel kan worden verwijderd vanaf beide zijden, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u