Serie R19850, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden

Energy tube R19850
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Energy tube R19850
Serie R19850, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R19850, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R19850, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R19850, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
80 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
72 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
200 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 158,84
EUR 14,44 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 19850.07.200.0EUR 158,84
Serie R19850, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u