Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm

9850HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
9850HD.07.150.0 product image
9850HD.07.150.0 technical drawing
9850HD.07.150.0 technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
80 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
74 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Eenzijdig te openen in de uitwendige radius
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 252,45
EUR 22,95 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 9850HD.07.150.0EUR 252,45
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u